II级动态电机监测

课程介绍

这种“只有通过邀请”的课程建立在旧课程经验以及动态电机监测丰富的现场经验之上。 本课程通过案例研究、以前问题的数据分析的“实际操作”以及“实际操作”现有的电机采集数据并在实验室环境中分析,提供详细的数据诊断的说明。 通过最后一个笔试和实际操作考试才能获得证书资格。 研讨会价格包括工作簿,住宿和大部分餐食。

课程目标

  • 深入了解动态电机监测设备和软件接口
  • 广泛了解电机监测应用
  • 深入了解电动机理论及其如何与电机监测相关联
  • 进行“实践培训”以熟悉仪器连接与运行
  • 加强使用者分析电机系统内潜在问题的能力

主题

动态电机监测理论
  • I级包括基本DC分析
  • 波形和频谱分析基本原理
  • 电源状态
  • 电机性能/状态
  • 能效评估
  • 电机载荷评估
  • 扭矩分析
  • 基本故障频率特征

软件培训

  • I级软件查看
  • 先进的数据采集技术
  • 中级的频谱解读和分析
  • 中级的振动解读和分析

案例研究

  • AC案例研究和“实际操作”分析
  • DC案例研究

课程时间

  • 4天,$2,295.00(包括大部分食宿)
SKF logo