静态测试和动态电机监测的介绍

课程介绍

此入门课程​​将有助于与会者同时了解两种技术信息。 第一天的大部分时间将用于介绍交流电机的基本理论和结构。 第一天的剩余时间及第二天的半天将用于介绍动态电机监测的概念和理论,最后示范“实际操作”。 第三天将介绍静态电机测试的技术理论,最后示范“实际操作”。

本课程结束时,学生将在静态和动态电机测试方法方面拥有操作经验,能够收集高质量的数据,并确定基本电机故障 课程价格包括工作簿、住宿和大部分餐食。

课程目标

  • 大致了解AC电机的基本理论和结构
  • 大致了解静态电机测试和动态电机监测所包含的内容
  • 了解电机测试的适用标准
  • 大致掌握静态电机测试和动态电机监测的仪器应用知识

主题

基本AC电机理论
  • 基本电磁泵理论
  • 基本AC电机结构
  • 电机的不同类型

静态电机理论的介绍

  • 绝缘系统
  • 失效机制
  • 测试方法以及通过/失败标准
  • 建议的测试电压
  • 测试序列概述

动态电机监测的介绍

  • 机械系统概述
  • 正确连接“探索者”
  • 获得高质量数据
  • 电源、电机、载荷评估
  • 其它“探索者”工具

课程时间

  • 4天,$2,195.00(包括大部分食宿)
SKF logo