电机培训(现场) - 测试理论、设备操作和诊断

课程介绍

这个现场研讨会允许客户化的教导,以满足贵公司的具体培训需求。 研讨会可以包含课堂教学、课堂演示、实际操作说明和现场测试。 通过协商,我们还可以为您量身定制培训,以配合具体需要和知识水平。

现场研讨会通常由4-6个小时的课堂教学与2-4小时的实际操作/车间培训。 实际操作时间因与会者数量而异。 您需要提供的材料包括: 液晶投影机、白板/挂图、小尺寸三相电机、直流电机和/或电枢,以及所有与会者打印名单。 如果您没有测试仪,导师会自备一个。 强烈建议使用您的测试设备。

主题

离线电机测试:
  • 绝缘测试理论
  • 绝缘失效机制
  • 测试方法标准(ANSI/IEEE/NEMA/EASA/IEC)
  • 测试程序和标准
  • 数据库建立和数据管理
  • 数据评估和分析
  • 集成维护计划

在线电机测试:
  • 电机工作原理
  • 测试程序和标准
  • 测试参数(电源质量、电机、载荷)
  • 电机效率估计
  • 数据库建立和数据管理
  • 数据收集
  • 数据评估和分析
  • 融入现有的维护计划
SKF logo