I级静态电机测试/直流电机测试介绍

课程介绍

基于入门课程中了解的概念,这个I级课程将带您进一步深入了解与电气绝缘测试有关的技术理论和概念。 我们将讨论每个静态测试方法,让学生从复杂的故障模式中分析结果。 课程也将详细的囊括各种离线测试仪及补充软件的操作以。 讨论各种减少昂贵的停机时间的方法,并通过静态测试执行先进的故障诊断以及电机质量控制。 “实际操作”测试将达到学生期望的要求,课程也因此圆满结束。 本课程结束时,学生将在静态电机监测方法方面拥有资深的工作经验,能够收集高质量的数据,并分析复杂的电机故障模式。 通过最后一个笔试和实际操作考试才能获得证书资格。 课程价格包括工作簿、住宿和大部分餐食。

课程目标

  • 深入了解静态试验以及适用于产品的所有软件接口
  • 了解电机测试应用
  • 深入了解电气绝缘理论,该理论与高压电机测试相关
  • 完全熟悉仪器和相关软件的“实际操作“

主题

静态高压电机测试理论
  • 绝缘系统
  • 故障模式和机制
  • 测试方法
  • ANSI/IEEE/EASA/NEMA 测试标准
  • 建议的测试电压/序列
  • 结果分析

软件培训

  • 创建数据库、电机和测试ID
  • 数据收集参数
  • 设定并了解通过/失败标准
  • 数据解读

非三相电机测试

  • DC电机测试
  • 同步电机测试
  • 绕线转子电机
  • 非旋转设备

课程时间

  • 4天,$2,195.00(包括大部分食宿)
SKF logo