区域预测性维修进修班

课程介绍

SKF邀请您参加我们的区域进修班。 这些为期一天的进修班将关注动态和静态仪器。 与会者将很好地理解这两种技术如何影响预测性维修,从而从课程中受益。 课程旨在将电机理论和实践进行良好的融合。 学习软件和硬件技术,有助于预测性维修和电机修理机制。

课程目标

本课程旨在提高工厂维修活动的可靠性和效率。 与会者将了解到监测电机对工艺问题的综合效益以及静态测试的优势 与会者还将更好地了解这些仪器在减少意外停机时间方面产生的成本节省效益。

主题

  • 静态电机原理
  • 测试方法
  • 失效模式
  • 绝缘系统
  • 建议的测试和电压需求
  • 动态电机原理
  • 电源状态
  • 电机性能
  • 电机状态
  • 能效评估
  • 电机载荷

有效地分析和解读数据

学习使用最新的软件,以分析从电机收集的数据。

注册

这些区域性一天课程的上课地点每年各有不同。

欲注册,请联系Jenny Ray(970)282-1200或1-800-752-8272。
SKF logo