能源监测套件 - CMAK 450-ML

能源监测套件,CMAK 450-ML
CMAK 450-ML能源监测套件包括所有测量压缩空气系统的能源效率所需的基本测量和维护技术,并置于一个方便的携带箱内。

该套件包括:
  • SKF机器状态检测仪和充电器、皮带套(CMAS 100-SL)
  • SKF机器状态检测仪的外部传感器套件(CMAC 105)
  • 红外测温仪(CMSS 3000-SL)
  • 检漏仪Inspector 400探头和轻质耳机、聚焦探头、听诊器模块和扩展件(CMIN 400-K)
  • Hioki钳式功率计(CPT 3169-20)和电压线组、输入线标签和电源线
  • Hioki功率计钳(CPT 9661),两个夹钳,500 AC
  • 携带箱,阳极氧化铝,坚固耐用 - 工业和多用途,660×330×178毫米(26×13×7英寸)

请查看“状态监测基础产品型录”以获取关于能源监测套件的更多信息。
SKF logo