能源及可持续发展的车间现场意识卡

保持能源和可持续发展议题持续有效

车间现场意识卡
能源效率计划往往以高目标开始,但当一线员工无法获得适当资源或基本信息,以保持这一议题持续有效时,计划很快便“夭折”。

能源和可持续发展的车间现场意识卡向一线经理提供机会和工具,以便他们的团队参与关于能源和可持续发展的讨论,并鼓励反馈、收集节能意见。

正如许多企业开会前都有一个安全讨论一样,能源及可持续发展的车间现场意识卡要求每次会议有一个“能源纪要”。

该卡提供了在非技术方面的能源及可持续发展主题,以使操作人员能够知晓并理解这些问题。 它们的目的不在于作为一个全面的培训项目,而是经常地将能源及可持续问题向全体员工呈现。

帮您省钱!

美国能源部的经验表明,凭借一个综合意识计划,可以在没有大量资金投入的情况下,减少5%的能源消耗。 能源及可持续发展的车间现场意识卡,可以成为您自己的综合意识计划的重要组成部分。
SKF logo