用于点检系统的附件

点检系统附件
SKF提供各种配合SKF Microlog点检仪应用和SKF MARLIN数据管理器(上一代点检系统)的附件。

关于可用的附件说明,请参见SKF Microlog点检仪附件型录:
  • 主要附件
  • 电缆
  • 电池和电源附件
  • 其他附件
“主要附件”是指有助于您最大限度地使用点检系统的产品,包括:
  • 无线机器状态检测仪(WMCD)(图1
  • 机器状态检测仪(MCD)Pro IS(图2
  • SKF MARLIN快速连接螺栓(MQC)(图3
  • 红外测温仪(图4
  • 手持式RFID读取器(图5
SKF logo