静态电机分析仪附件

以下附件用于配合EXP4000动态电机分析仪。

  • 用于EXP4000的EP1000外部端口图1 通过这个端口,可以安全、快速地连接到电机控制中心。 可根据数量享受定价折扣。
  • MP-CT1000图2 1000 Amp CT(变流器)
  • MP-CT150图3 150 Amp CT
  • MP-CT10图4 10 Amp CT
  • 电缆CT图5 电缆CT 300A/3000A(10mv/1mv/A)
  • DCCT-7K: 7000 Amp DC CT(无图片)
  • EP-C01图6 EP-2控制电缆
  • MP-VE-12/MP-VE-30图7 12英尺或30英尺电压延长线
  • MP-CTE-12 12英尺 CT延长线(无图片)
  • MP-CT图8 扣箱(3套不同的扣)
SKF logo