静态电机分析仪附件

以下附件用于配合静态电机分析仪。
  • AT101-ZTX片间测试附件图1): 用于DC电机的大电流浪涌测试适配器,形式线圈和其他低阻抗绕组。 此附件配合AWAIV-6、AWAIV-12和AWAIV12HO使用。
  • AT101D片间浪涌试验附件和探头及扣图2 夹具和控制箱,实现换向器的快速、简便又彻底的测试
  • ATP02-P图3): 电枢测试低阻抗测试探头
  • ATP02-C图4): 电枢测试低阻抗测试探头和扣
  • ATF02图5): 电枢测试夹具
  • PCMCIA卡图6): 用于并口打印机的并口适配器卡
  • 大尺寸开尔文夹图7): 电阻夹(6.875 x4.000英寸,1.75英寸,宽齿;每套3个)
  • 中等尺寸开尔文夹图8): 电阻夹(每套3个)
  • 脚踏开关图9): 允许测试仪/电源组的免持操作
  • PP-L/PP-S图10): 组合或单独出售的远程访问包(灯和禁用开关);
  • 用于6和12千伏测试仪的CC6/12或CCAWA玻璃纤维外壳图11): 利用丰富的泡沫内衬和坚硬的玻璃纤维外壳保护灵敏的设备;带可伸缩手柄和轮子,以便于运输
SKF logo