SKF静态电机分析仪Baker DX

SKF静态电机分析仪Baker DX
SKF静态电机分析仪Baker DX提供了比以往任何一代SKF浪涌测试仪器更多的静态电机测试能力,并且可以最大限度的配置,以满足电机维修专业人员的特殊需求。 这些工具提供了以下测试:
  • 阻抗
  • 电容
  • 相角
  • 电阻
  • 绝缘电阻(IR)
  • DC HiPot/步进电压
  • 介质吸收(DA)
  • 极化指数(PI)
  • 浪涌测试与改进的EAR分析
这些于2011年推出的工具,目前都在生产,并可以从全球的SKF代表处和分销商购买到。

综合测试解决方案

Baker DX结合低电压测试和传统的D系列高压测试,以为预测性维护或车间质量管理提供综合的测试解决方案。 低电压测试可提供600毫安的电流和从50赫兹到4000赫兹的频率。

根据您的需要订购Baker DX

您可以订购仅包含电机、发电机或线圈测试所需功能的配置型分析仪。 例如,可以订购带高压或低压测试功能,其仅具备线圈测试功能,或具备适应用户需求的多种功能。 您只需订购满足您需求的配置仪器。

Baker DX特点

  • 4至12千伏的高压测试功能
  • 综合电动机/发电机绝缘及电路分析
  • 详细的线圈分析和报告
  • 详细的DC片间电枢分析和报告
  • 大尺寸且易于使用的触摸屏图形用户界面
  • USB打印机接口
  • 测试灵活性的模块化设计
  • 100-240伏、50/60 Hz的全球通用输入电源
  • 2 GB的固态测试数据存储能力
SKF logo