静态电机分析仪

高压测试设备

SKF的高压电机测试设备旨在检测电气故障和电机绝缘的缺陷。 这些预测性维修工具允许专业的维修人士能够评估任何需要维修或更换的特定电机及发电机。

高端绕组分析仪 - AWAIV

AWAIV系列仪器是一个便携式仪器,具有广泛的电气故障测试的灵活性。

SKF静态电机分析仪 - Baker DX

全新SKF静态电机分析仪 - Baker DX提供了更多的功能,以满足最严苛的电机测试需求。 这些仪器将低压和高压测试融合至一台机器内。
SKF logo