SKF 电源组件

Baker PP30、Baker PP40 和 Baker PP85

Baker DX-15 与 Baker 40 电源组

对高压电机和线圈进行有效、价格合理的绝缘测试

当与 SKF 静态电机分析仪(部分 Baker DX 和 Baker AWA-IV 型号)配合使用时,这些单元可以延长绝缘测试电压范围。 它们非常适用于制造、预测性维护、电机倒带和维修设置。

高压机
工厂的许多关键电机都是高压电机。 这些大型电机有效地推动了行业关键工艺的进步。 与便携式电动机分析仪相比,需要更高的测试电压和电流才能有效地验证这些机器的绝缘。 SKF 电源组与 SKF 静态电机分析仪(主机)协同工作。 它们在高达 40 kV 的电压下验证绝缘,最高可达 2600 A。 SKF Baker 电源组有助于验证成型线圈、高压交流电机和大型直流电机的绝缘情况。

完成高压电机和线圈测试
对高压线圈绝缘的完全测试需要一系列测试。 SKF 电源组通过多种方法提供对地绝缘的全面测试。 Meg-Ohm 测试、步进测试、斜坡测试、极化指数(PI)/介电吸附(DA)和高压测试。

为了验证匝间和相间绝缘,使用脉冲到脉冲误差面积比(PPEAR)分析的浪涌测试来检测绝缘弱点。 SKF Baker 静态电机分析仪可以进行线圈电阻、电感和电容测量以验证是否有正确的绕组结构。 这些也有助于验证线圈中是否使用了正确的材料,绕组是否干净的,线圈是否正确组装到电机中。

配置和模型
SKF 电源组件包有四种型号。 Baker PP30、PP40 和 PP85 采用移动式轮式机柜,便于运输到测试区域。 每个机柜都有一个用于主机的交流电源插座,以及电源组件的导线存储器。 Baker PP30 提供高达30 kV 的测试电压。 它具有三个可切换测试导线,用于简单连接三相电机。 


Baker PP85 本质上是 Baker PP30,内置电枢测试电路,用于测试大直流电机。 在电枢模式下,测试电压限制在 2100 V,但可用电流可达 10,000 A。Baker PP40 是单导线测试仪,测试电压高达 40kV。 Baker PP24 有着与 Baker PP30 和 PP40 类似的功能,最大测试电压为 24 kV。 

PP24 是一个单独的测试引线单元,被封装在一个没有轮子的小型 19 英寸机柜中。 

总结
高压电机和设备是现代工业现场的重要资产。 SKF 电源组件为大型交流和直流电动机和线圈提供完整、经济的绝缘测试能力。 当与 SKF 静态电机分析仪相结合时,它提供了安全、完全的测试,以保持高压电机和线圈处于最佳工作状态。

SKF logo