便携式数据采集器和分析仪

SKF Microlog 分析仪- 高新操作技术

凭借一个多世纪在轴承的设计和制造方面的领先地位,SKF 的研发工程师在开发诸多世界领先的状态监测工具和技术时,完全将其专业知识投入其中。 正因如此,SKF 能够提供各式各样的便携式状态监测硬件。

SKF Microlog 系列分析仪和便携式维修工具旨在使用户能够建立一个全面的定期状态监测方案。 作为一项诊断工具,SKF Microlog 系列在同类产品中无出其右。

由于其强大、高速的数据处理器以及优化的数据存储能力,SKF Microlog 分析仪适用于当今最先进的计算机化维护管理系统。 该设备可针对不同类型的分析选取一系列独立的模块和附件,以满足您对工厂监测的需求

静态和动态电机测试设备

SKF 的静态和动态电机测试和监测方案满足了专业人士对电机和发电机、旋转机械的预测性维护和状态监测的需求。

SKF 仪器会给出全面、详细的测试结果和监测数据,以供工业电机维护、电机服务/维修和 OEM 电机制造商能够清楚地评估特定电机和机动设备的状态。 这些信息有助于维修人员提高其业务所仰仗的机动系统的可靠性和正常运行时间。
SKF logo