固件应用模块

为便于使用和多功能而设计的分析模块

SKF 将知识工程的力量置于您手中,使您具有先进的振动监测技术,以处理各行各业中要求对旋转机械进行分析的各种任务。 客户可以针对各种类型的分析灵活选择各个模块。 每个 SKF Microlog 都已安装所有模块,以便通过输入额外的许可证密钥实现快速简便的现场升级。

参见“SKF Microlog 模块套装型录”以获取各可用模块的详情。
频率响应函数(FRF)模块
FRF 模块旨在使用户利用起激发作用的校准锤执行模态分析,以快速确定结构的属性(加速性、表观质量、移动性、阻抗刚度或一致性)。 FRF 模块还可以在一台机器运行时,测量和显示两个传感器之间的传递函数(比率)(图 1)。
启停机(RuCd)模块
RuCd 模块分析来自机器的数据,其噪音或振动水平因速度、时间或载荷而变化(引起瞬态现象的因素),以确定一台机器的临界/共振速度(图 2)。

该模块同时获得振动和转速信号,并将该数据存储为一个时间波形(.wav 文件)格式以进一步分析。 分析结果可以转换为多种格式: Bode、Nyquist、瀑布图、彩色光谱或图表。
状态评估模块
状态评估模块将振动水平同既定限制进行比较,并显示通过或未通过指示,以表明该产品是否符合预定的质量指标或规定的标准。 一致性评估可以同时评估多达 64 个不同的故障标准,并在屏幕上显示是否达到警告或警报级别(图 3)。
FFT 分析仪模块
FFT 分析仪模块让您能够迅速获取分析所需的频谱/相位(图 4)。 通过提供矢量读数(诊断某些机器故障所需),操作者可以了解机器各个部件之间的相对运动。 您可以布置传感器,并执行各种测量而无需停止机器。
动平衡模块
动平衡模块是一个简易的应用程序,使用户纠正不平衡状态,确保平稳运行(图 5)。

动平衡模块精确地解决旋转机器部件的单平面、双平面和静偶平衡,如电动机、风机、发电机、螺旋桨和泵的转子。 清晰、全面的设置菜单和带图形数据显示的显示屏促进了操作的简易性。
数据记录器模块
数据记录器模块使 SKF Microlog 充当数字信号记录器,让您以 Microsoft Windows 的 .wav 音频文件记录机器的原始振动信号(波形)(图 6)。

使用的例子包括对非常低速的机械的分析,以及从非稳态设备上捕获间歇性事件和瞬态振动信号。 对于不能运行一段时间而不造成任何伤害的故障机器,振动信号可以以 .wav 格式记录。
主轴测试模块
SKF 主轴评估套件被设计为与 SKF 机床精密服务配合使用,并在机床主轴上执行 9 种测试(图 7):
  • 失衡
  • 机器状态
  • 轴承状态
  • 刀尖跳动
  • 夹紧力(ISO,HSK)
  • EM距离
  • 皮带张力
  • 速度精度
  • 共振频率
SKF 托辊声音监测模块
SKF 托辊声音监测模块旨在用于如采矿和水泥等行业内检测输送带支持辊和返回辊的早期故障,使用户能够区分良好和故障的托辊(图 8)。 使用此模块将有助于检测到:
  • 受损托辊轴承
  • 轴承缺乏润滑
  • 受损托辊外壳
  • 金属之间的摩擦
  • 传送带磨损的隆隆声
  • 即将卡死的轴承
路由模块
路由模块(图9)允许用户进行日常的数据收集,使用多参数的方法来收集趋势数据,以帮助诊断机械故障。 用户可以通过使用@ptitude分析师软件进行单通道、双或三轴测量设置。 不论测量数据库中的结构和位置如何,都可以进行最高效的数据采集,有序测量。
SKF logo