振动分析仪

SKF Microlog数据采集器/分析仪

无与伦比的多功能性、可靠性和功能使SKF Microlog数据采集器分析仪系列成为便携式、手持状态监测设备的首选。 旨在帮助用户建立或升级现有的状态监测方案,范围包括与强大的 SKF 预测性维修软件系统配合使用的基于路径的仪器,以及提供现场咨询和信号分析能力的独立仪器。

业界首屈一指的手持式数据采集器和分析仪

SKFMicrolog分析仪能够处理各行业中要求在旋转机械上执行预测性维修的任务,使收集、分析、使用和共享机器状态数据更为容易。 SKF Microlog 分析仪可用于要求 I 级 2 区或 ATEX2 区认证的危险区域。 
  • SKF Microlog分析仪AX(图1
  • SKF Microlog分析仪GX(图2

​​从各种来源采集数据

SKF Microlog 几乎从各种来源自动收集动态(振动)和静态(工艺)的测量值,包括:
  • 手持式加速度传感器
  • 磁性安装加速度传感器
  • 永久安装振动传感器
  • 在线监测系统

您还可以收集非接触式红外传感器或接触探头的温度值。 因此,无论是您的状态监测项目刚刚起步,还是正在进入一个新的阶段,SKF Microlog 系列可以处理所有的旋转机械所要求的维护任务。
SKF logo