SKF Microlog专业顾问 - CMXA 45

SKF Microlog专业顾问
SKF Microlog专业顾问是一个多功能、独立的仪器,其将多台仪器的功能融合进一个手持设备中。 凭借其直观的用户界面,SKF Microlog专业顾问能够向维护、维修和质量检验的技术人员现场提供快速和易于理解的机器状态诊断。

独立设备的好处

这种“独立”的设备无需依赖于以前的测量数据,也不需要先进的预测性维修(PdM)软件。 因此,用户可以立即从主动维护方法中受益,而无需振动专家或事先建立先进的基于路径的PdM系统。

SKF船舶状态监测套件

船舶的正常运行时间取决于船载机器的可用性。 寻找无需拆卸设备就能评估辅助机器状态的方法,也许比以往任何时候都更重要。 凭借SKF船舶状态监测套件(CMXA 45 MX-SL / CMXA 45 MXP-SL),您可以采取跨出拥有可靠、经济的基于状态维护的第一步,从优化船舶营运。

SKF Microlog附件

许多Microlog附件可供选择,以进一步促进您的状态监测项目。 查看“SKF Microlog附件型录”以获取可以配合SKF Microlog专业顾问的附件。
SKF logo