SKF Microlog 分析仪 AX 系列 - CMXA 80

SKF Microlog 分析仪 AX
SKF Microlog 分析仪 AX 系列将基于路径的数据采集推到新的高度。 凭借其四通道的性能,选择和添加应用模块的灵活性,以及提供快速便捷数据显示的宽屏,SKF Microlog AX 实则是一个新闻重磅。

AX 系列提供:
  • 同步三轴向或四通道振动测量能力
  • 快速的实时速度和显示更新
  • 危险区域的使用认证
  • 生动的 6.4"VGA 彩色显示屏,任何时候都易于观看
  • 多语言支持 - 15 种语言选择

先进的振动监测技术 - 可定制以满足用户的特定应用

用户可以从多个应用模块中进行选择,以创建一个符合其个性化需求的自定义设备,并允许用户执行高级任务,例如:
  • 冲击测试
  • 数字化记录
  • 模态分析
  • 多面动平衡
  • 启停机

......仅使用一台设备。 发运时,SKF Microlog AX 系列已经安装了所有的 SKF Microlog 模块套件。 要添加额外的功能,可以将设备升级为更先进的机型;只需购买模块,并输入提供的许可证密钥。

兼容 SKF @ptitude 分析家

SKF Microlog 分析仪 AX 与 SKF @ptitude 分析家 7.x 或更高版本兼容。 SKF @ptitude 分析家 SKF @ptitude 监控套件的组成部分,后者是一体化管理来自各种 SKF 便携式和在线数据收集装置的数据的综合软件套装。

SKF Microlog 附件

许多Microlog 附件可供选择,以进一步促进您的状态监测项目。 查看“SKF Microlog 附件型录”以获取可以配合 SKF Microlog 的附件。

SKF 船舶状态监测套件

船舶的正常运行时间取决于船载机器的可用性。 无需拆卸设备即可评估辅助设备的运行状况或许比以往任何时候都重要。 凭借 SKF Microlog 船舶状态监测套件 (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL),您可以采取跨出朝向基于状态维护的可靠、经济的第一步,从优化船舶营运。
SKF logo