SKF Microlog 分析仪 - CMXA51-IS(ATEX 本质安全)

SKF Microlog CMXA 51-IS
本质安全 SKF Microlog 分析仪 CMXA51-IS 是一个坚固的便携式、手持式仪器,可以在危险环境中收集振动、工艺和动态数据。

凭借 ATEX 0 区认证,SKF Microlog CMXA 51-IS 可以理想的应用于主动维护计划,可用于石化、石油和天然气设备、水处理或医药厂,或任何潜在爆炸性环境,这些爆炸性环境必须使用最高级别认证的电子仪器,不允许使用其他仪器。

兼容 SKF @ptitude 分析家

SKF Microlog 分析仪 CMXA 51-IS 与 SKF @ptitude 分析家 7.x 或更高版本兼容。 SKF @ptitude 分析家 SKF @ptitude 监控套件的组成部分,后者是一体化管理来自各种 SKF 便携式和在线数据收集装置的数据的综合软件套装。

SKF Microlog 附件

许多Microlog 附件可供选择,以进一步促进您的状态监测项目。 查看“SKF Microlog 附件型录”以获取可以配合 SKF Microlog 的附件。
SKF logo