SKF Microlog 分析仪 GX 系列 - CMXA 75

SKF Microlog 分析仪 GX 系列
SKF Microlog 分析仪 GX 系列是高性能、一到四个通道、基于路径的便携式数据采集器/ FFT 分析仪,专为各行业的维修工程师开发。

其四通道,以及三轴同步输入而又拥有独立的转速计输入的特点,实现更快和更全面的数据采集,且无需增加数据采集的时间。

凭借强大、高速的数据处理器,SKF Microlog CMXA75 具备从诸多来源中进行路径以及非路径动态(振动)和静态(工艺)测量的全部功能。

发运时,SKF Microlog GX 系列已经安装了所有的 SKF Microlog 模块套件。 要添加额外的功能,可以将设备升级为更先进的机型;只需购买模块,并输入提供的许可证密钥。

兼容 SKF @ptitude 分析家

SKF Microlog 分析仪 GX 与 SKF @ptitude 分析家 7.x 或更高版本兼容。 SKF @ptitude 分析家 SKF @ptitude 监控套件的组成部分,后者是一体化管理来自各种 SKF 便携式和在线数据收集装置的数据的综合软件套装。

SKF Microlog 附件

许多Microlog 附件可供选择,以进一步促进您的状态监测项目。 查看“SKF Microlog 附件型录”以获取可以配合 SKF Microlog 的附件。

SKF 船舶状态监测套件

船舶的正常运行时间取决于船载机器的可用性。 寻找无需拆卸设备就能评估辅助机器状态的方法,也许比以往任何时候都更重要。 凭借 SKF Microlog 船舶状态监测套件 (CMXA MX-SL / CMXA MXP-SL),您可以采取跨出朝向基于状态维护的可靠、经济的第一步,从优化船舶营运。
SKF logo