SKF Microlog顾问 - CMXA 48

SKF Microlog顾问
SKF Microlog顾问是一个革命性的动态信号分析仪,它结合四通道功能,将高性能技术引入那些不要求基于路径的数据采集器的分析中。

SKF Microlog顾问提供尖端的诊断选项,包括现场分析、机械诊断,以及在一个外形紧凑、坚固耐用的掌上计算机上进行生产线测试。 SKF Microlog顾问拥有明亮的6.4“VGA彩色屏幕,并且能够在恶劣、潮湿的环境中工作,而在这种环境中,笔记本电脑或其他基于计算机的仪器根本无法工作。

SKF Microlog附件

许多SKF Microlog附件可供选择,以进一步促进您的状态监测项目。 查看“SKF Microlog附件型录”以获取可以配合SKF Microlog顾问的附件。
SKF logo