非接触式/电涡流传感器系统

电涡流传感器系统
SKF提供多种电涡流传感器系统,也称为非接触式传感器系统,用于设备保护和监测目的。 SKF电涡流传感器简洁、坚固的设计,使其可承受温度和化学品的考验,尤其是在恶劣的工业环境中。

电涡流传感器系统

电涡流传感器用于测量轴的径向和轴向运动。 其安装在轴承盖侧面,或穿过轴承盖安装,以观察轴相对于其安装位置的运动情况。 电涡流传感器系统包含一个探头、一个驱动器(反调制振荡器)和一根延伸电缆。

电涡流传感器系统拥有杰出的频率响应。 不但没有低频限制,还可测量轴的轴向位置和振动情况。

虽然电涡流传感器系统提供较高的频率响应,但典型叶片和齿轮啮合频率的位移值则比较小(如果考虑高频率,您可以使用加速度传感器来增强电涡流传感器系统)。

API标准670

美国石油协会(API)将标准670定为采购标准化非接触式振动、轴向位置和温度监测系统的参考。 此标准建立在石油炼油厂以及监测系统制造商不断积累的知识和经验之上。

API标准670是所有机械使用者和制造商的重要参考工具,且被强烈推荐用于定义、购买和安装机械监测系统。

选择一个电涡流传感器系统

尽管产品已然完美,我们仍对SKF电涡流传感系统进行持续不断的温度和性能测试,以求在旋转设备上测量振动时,可以获得更好的效果。 这些产品可选配铠装或玻璃纤套,或者ATEX(Sira)/CSA/FM认证。

此外,SKF还提供各式适用于电涡流传感器系统的附件,包括探头、驱动器、安装工具、保护罩等。 关于适用于电涡流传感器系统的附件详情,请参见 “电涡流传感器系统型录” 。
SKF logo