传感器选择 - 一般用途、食品及饮料业

以下列出的是优质的测振传感器在食品及饮料业中所需的主要特征及其原因:
  • ≤ 1.0 Hz的低频率响应: 用于转速较低的辊子
  • 外形小巧: 受小尺寸轴承和小范围接触的限制
  • 防腐措施: 清除液体和化学侵蚀
  • 整体式电缆或IP 68连接器/电缆: 频繁冲洗的环境

良好 - 用于一般监测目的:
  • CMSS 780C(图1
  • CMSS 2230 (图2

优质
- 安装稳固:
  • CMSS 2235 (图3
  • CMSS 2100F(图4

最佳 - 频率和精度:
  • CMSS 2100 (图5
  • CMSS 2200 (图6
  • CMSS 793T-3(图7
  • CMSS 797T-1(图8
SKF logo