测振传感器选择

石油业
食品及饮料业
发电业
风力发电业
水泥业
我们提供各式测振传感器,其拥有不同特性,包括与测量相关的要素,如频率响应、敏感度和精度。 而温度范围、尺寸、连接器方向和其他物理特性也纳入考量。

下文所述为 SKF 在最常见且要求振动监测的工业领域中使用传感器的经验指南。

同时也说明并解释了每个领域所要求的优质测振传感器的四个主要特征。 工业用传感器选择分为以下各级:
  • 良好 - 一般选择,拥有恰当的测量和物理特性,用于期望数据趋势变化及绝对精度要求不高的状态监测项目。
  • 优质 - 一般选择,拥有恰当的测量和物理特性,并增添一项特定性能,如大温度范围或安装方向,以更好服务状态监测项目。
  • 最佳 - 优质选择,拥有优化的测量和物理特性,以及久经考验的可靠性。 这些传感器适用于重要设备应用中与安全相关的功能,例如机械保护。

下述所列为使用振动监测的最常见工业领域。 SKF 对传感器的使用经验可帮助您针对所选领域选择最佳测振传感器。

SKF 提供各式适用于测振传感器的附件,包括传感器电缆、连接器、安装附件等。 关于适用于测振传感器的附件信息,参见“SKF 测振传感器型录”。

常见工业领域

SKF logo