非接触式传感器

SKF 激光测振仪

SKF 激光测振仪
生产环境所采用的测量设备必须拥有设计紧凑和坚固耐用的特点,以应对恶劣工业环境带来的挑战。 SKF 激光测振仪
(MSL-7000 系列)拥有坚固耐用的一体式单盒设计,以及无触点、基于激光的振动测量优势。

鉴于对可靠测量结果的特别关注,SKF 激光测振仪能够处于任何环境条件下,在任何测量表面上产生最佳效果。 这些无以伦比的性能都是您在流程一体化的声学质量检查的首选。

SKF 激光测振仪无触点、无磨损且
测量时无需伺服机构或噪声防护措施。

状态监测

SKF 激光测振仪使 SKF 振动传感器种类更完整,这是一款高端非接触式、与振动速度成正比的传感器,可结合 SKF Microlog 等状态监测产品使用,实现先进测量和监测。

这款传感器为服务工程师带来更多现场监测的功能,例如:
  • 在难以触及的区域内测量
  • 在发热或旋转部件上测量
  • 甚至透过玻璃进行测量

质量控制

SKF 激光测振仪无需接触便可可靠测量结构噪音。 测得的数据提供了有关制造质量和产品声发射限值的符合情况的宝贵信息。 直接将 SKF 激光测振仪安装到生产线可形成
实时质量控制系统,实现在结构振动的基础上作出“失败”判断。 此传感器易于安装到生产线上,并且可灵活重置生产批次。
SKF logo