传感器选择 - 金属加工业

以下列出的是优质的测振传感器在金属加工业中所需的主要特征及其原因:
  • ≤ 1.0 Hz的低频率响应: 用于转速较低的机器
  • 坚固耐用: 不当使用、粗暴使用和飞散碎片
  • 防腐措施: 过热、多尘和腐蚀性环境
  • 良好的信噪比: 用于轴承故障检测

良好 - 用于一般监测目的:
  • CMSS 2100 (图1
  • CMSS 2110 (图2
  • CMSS 2230 (图3

优质
- 安装稳固:
  • CMSS 2200 (图4

最佳 - 耐高温:
  • CMSS 2106 (图5
  • CMSS 2207 (图6
SKF logo