传感器选择 - 采矿、矿物加工和水泥工业

以下列出的是优质的测振传感器在采矿、矿物加工和水泥工业中所需的主要特征及其原因:
  • 坚固耐用: 飞散的碎片和高振动水平
  • 防腐措施: 多尘和腐蚀性环境
  • 良好的信噪比: 用于轴承故障检测
  • 0.2 Hz的低频率响应: 用于转速较低的辊子

良好 - 用于一般监测目的:
  • CMPT 2310 (图1
  • CMPT 2310T (图2

优质
-小振幅时具有高敏感度:
  • CMPT 2323 (图3
  • CMPT 2323T (图4

最佳 - 耐高温:
  • CMSS 2106 (图5
  • CMSS 2207 (图6
SKF logo