传感器选择 - 其他专用型

以下列出的是用于不同应用的其他专用测振传感器的主要特征:

燃气透平应用 :
  • 速度传感器,直接测量
  • 动圈型
  • 高温375 °C
    (710 °F)
  • CMSS 85 (图1

机床应用:
  • 适用于主轴的宽频响应(0.3 Hz至10 kHz)
  • 用于一体化安装的特殊外形
  • 良好的信噪比
  • CMSS MT1 (图2
  • CMSS MT3 (图3

水下应用:
  • 使用带整体电缆的传感器
  • 所有MIL连接器传感器使用带锁紧套的IP 68 连接器/电缆,并用硅脂组装,以去除连接处多余的空气。
SKF logo