传感器选择 - 发电业

以下列出的是优质的测振传感器在发电(化石燃料发电、核能发电、水力发电)业中所需的主要特征及其原因:
  • 速度和/或加速度: 轴的绝对振动
  • ≥ 120 °C (≥ 250 °F)的高温: 蒸汽泄漏
  • ±5%的敏感度: 可用于API 670
  • 强EMI/RFI屏蔽能力: 高压环境

良好 - 用于一般监测目的:
  • CMSS 2100 (图1
  • CMSS 2200 (图2
  • CMSS 2100T(图3
  • CMSS 2200T(图4

优质
- 耐高温:
  • CMSS 2106 (图5
  • CMSS 2207 (图6

最佳 - 高精度:
  • CMSS 793V(图7
  • CMSS 797V(图8
SKF logo