传感器的选择 - 纸浆和造纸业

以下列出的是优质的振动传感器在纸浆和造纸业中所需的主要特征及其原因:
  • ≤ 1.0 Hz的低频率响应: 用于转速较低的辊子
  • 耐120至150°C的高温(250至300°F): 烘缸部的热度和湿度
  • IP 68电缆/连接器组件: 用于潮湿的环境和频繁的换辊
  • 良好的信噪比: 用于轴承故障检测 

良好 - 用于一般监测目的:
  • CMSS 2100 (图1
  • CMSS 2100T(图2

优质
- 安装稳固:
  • CMSS 2200T(图3
  • CMSS 2200 (图4) 

最佳 - 耐高温:
  • CMSS 2106 (图5
  • CMSS 2207 (图6
SKF logo