传感器选择 - 专门用于便携式数据采集器

以下列出的是用于便携式数据采集器/分析仪的优质专用测振传感器的主要特征:

低频加速度传感器:
  • 0.2 Hz至3.7 kHz的频带响应
  • 除轴承滚动体外,主要转动部件转速为12 r/min及以上。
  • 敏感度高,小振幅时为500 mV/g

  • CMSS 793L (图1
  • CMSS 793L-FM(图2
  • CMSS 797L (图3

中高频加速度传感器:
  • 0.5 Hz至25 kHz的宽频响应
  • 损失最少效果的最小尺寸
  • 安装区域小
  • 精巧的连接器
  • CMSS 732A(图4

高频加速度传感器 :
  • 5 Hz至60 kHz的超高频率响应
  • 精巧的连接器
  • CMSS 2114 (图5

三轴加速度传感器组件:
  • 三轴传感器
  • 三个独立传感器合一
  • 加快路径数据收集
  • CMAC 4370-K(图6
SKF logo