电涡流传感器系统

带 CMSS 785 21EX 传感器的 ECP 系统 - 3 QTR

CMSS 785 系统是一个电涡流型非接触式位移/振动系统。 该系统用于测量旋转设备的轴振动、轴向位置、旋转速度和相位。 此类设备涵盖从小型机械到大型重要机械的各种机械。

在下列典型行业中,CMSS 785 可与 SKF 在线系统(IMx)结合使用:

  • 石油精炼
  • 石油化工厂
  • 发电厂

常见的机械保护应用场合包括涡轮机和压缩机。

特点

  • 适用于多种应用场合: 重要旋转机械的轴振动、轴向位置、旋转速度和相位标记。
  • 环保设计: 无铅钎焊、RoHS 合规和小足迹 
  • 灵活的安装选择: DIN 轨道转换盒或 8 螺钉硬片转换盒
  • 符合 API 标准 670(第 5 版)
  • 符合 CE
  • 本质安全(CSA 和 ATEX——待批准)
SKF logo