测振传感器

测振传感器 1 组
凭借传感器提供的重要操作信息,不仅设备运行更为稳妥,操作人员的安全也得到保障。

极端温度、磁场、振动范围、频率范围、电磁兼容性(EMC)、静电放电(ESD)等不同设备操作状态以及所需信号质量需要各种传感器。

振动测量

振动的测量是一个复杂的课题。 SKF 从振动设备系统中优化测振传感器选择,为各工业应用获得最佳性能。

传感器种类

“SKF 测振传感器型录” 包含各类工业领域用的传感器及经认可的附件,满足您的特定需求。 这本完整的型录可用作参考指南,其包括以下分类:
  • 传感器选择
  • 用于各类工业应用的加速度传感器
  • 经济型加速度传感器
  • 带整体式电缆型加速度传感器
  • 大温度范围型加速度传感器
  • 组合型振动和温度传感器
  • 可用于危险地区的传感器(危险地区安装说明可下载)
  • 速度传感器
  • 便携式分析加速度传感器
  • 特殊用途传感器(低频、高频、机床、加速度和 AEE、小直径)
  • 测振传感器的安装要求
  • 测振传感器电缆和附件
  • 安装硬件
您可以在 传感器的选择页面查看最常见工业领域用的各类传感器。

SKF 测振传感器型录

“SKF 测振传感器型录”提供各类SKF测振传感器、电缆、附件和安装硬件,其中包括以下分类:
  • 测振传感器
  • 传感器选择帮助
  • 安装指南
  • 传感器电缆和连接器
  • 安装附件

测振传感器

SKF logo