传感器选择 - 石油和天然气开采业

以下列出的是优质的测振传感器在石油和天然气开采业中所需的主要特征及其原因:
  • ATEX/NEC认证: 危险地区
  • 最低10 Hz至10 kHz的频率响应: 用于涡轮机、叶片和齿轮
  • ±5%的敏感度: 可用于API 670
  • 强EMI/RFI屏蔽能力: 可用于API 670

良好 - I级、2区区域的监测:
  • CMSS 786A-D2(图1
  • CMSS 787A-D2(图2
  • CMSS 786T-D2(图3
  • CMSS 786T-D2(
SKF logo