分析和报告模块

将数据自动导入您的计算机

SKF 分析和报告模块(ARM)是一个基于计算机的支持应用程序,允许自动传输、显示和分析由 SKF Microlog AX 和 GX 系列分析仪应用模块所产生的测量数据。

有了分析和报告软件模块,数据将以本地格式储存,嵌入所有原始模块数据以及如光标、显示选项、备注和注释等用户输入数据。 可便捷地将数据转换成其他多种格式,包括 Microsoft Excel、PDF 和 UFF 58 型文件(用于模态分析工作)。

分析和报告模块的后处理功能可以使用户最大限度地使用 SKF Microlog 模块。 可使用快速傅里叶变换算法(FFT)将时域数据常规处理成频谱和指令标准化的瀑布图或光谱;频谱数据可被转换为倒频谱或功率谱。 也可以使用 SKF 包络分析技术处理时间系列数据,为滚动轴承的分析提供 gE 数据。


对以下模块提供支持:

  • 分析仪
  • 动平衡
  • 锤击测试
  • 记录器
  • 频率响应功能(FRF)
  • 启停机测试(RuCd)
  • 一致性评估

主要特点

  • 显示先进的分析特点的强大图表
  • 包括包络分析的数字信号处理(DSP)
  • SKF Microlog 中一致性评估准备文件的管理和编辑
  • 一致性评估结果整合起来生成趋势图
  • 将数据导出为UFF(58型)格式,从而易于导入到结构分析应用程序
  • 将数据批量导出为 Microsoft Excel 格式,从而通过多个标签或单独的工作簿将多个测量结果合并成单一的工作簿
  • 从数据创建 Microsoft Word 文档
  • 在 Microsoft Word 中创建自定义动平衡报告
  • 测量结果导出为 PDF、HTML 或 ASCII 文件
  • 通过 SKF @ptitude 分析家,将测量数据转换为带附加版本的格式(包括带 CMSW 7300 和 CMSW 7400 证书)

分析和报告模块图谱

分析和报告模块图谱包括:
  • 指令标准化的瀑布图(图 1
  • Orbit plot(图 2
  • 传递函数 - 频率响应函数(FRF)图(图 3
  • 时域图(图 4
SKF logo