用于电机测试的软件

MTA
这个软件将所有AWA系列软件的功能囊括到数字式SKF电机分析仪(Baker DX)。 该软件创建工作数据库和综合报告,并生成用于电机控制的趋势图。
DC MTA
该软件创建工作数据库和综合报告,并在DC电机上生成用于电机控制的趋势图。 该软件专门用于测试直流设备、电枢和磁场线圈。
AWA
所有AWAIV元件与完整的分析软件一同运行,以依靠其广泛的测试能力,提供可靠、可重复和趋势化的结果。 该软件具有完整的数据库功能,用以预测性维修方案性能。
VFD4000
VFD4000是一个用于EXP4000系列动态分析仪的变频驱动模块。 它表明频率、速度、扭矩和电压水平如何因时间而异,以便使VFD识别电机的瞬时超载。
CM4000CM4000是一个用于EXP4000系列测试仪的连续监测模块。 它使用户能够获得电机在操作时的实时信息。
T4000T4000的是一个用于EXP4000系列动态分析仪的扭矩模块。 它使用户能够通过扭矩分析获得问题的确证。
V4000
V4000是一个用于EXP4000系列分析仪的振动模块,以进行振动分析(使用“Haystack”的方法)。

DC4000DC4000是一个用于EXP4000系列分析仪的分析模块,用以直流设备的分析和记录
DT4000DT4000是一个用于EXP4000的桌面模块。 它使用户能够将所有EXP4000仪器优势集中到桌面上,包括能够在桌面上轻松快捷地查看所有测试结果并创建报告。
SKF Motor Condition SurveyorSKF电机状态检查员自动将从SKF在线电机分析系统NetEP收集的数据与用户定义的参数进行比较,以表明被监测设备的状态。
SKF logo