软件

SKF拥有具备强大诊断和分析能力的综合软件解决方案,实现迅速、高效、可靠的存储、分析和复杂的资产信息的检索。 该软件允许整个组织获取信息。 可满足您的状态监测需求的软件包括:

SKF @ptitude状态监测软件包

SKF @ptitude Monitoring Suite(Analyst, Inspector和Observer)软件包包括从最基础到高度整合的状态监测软件,允许迅速、高效以及可靠的存储、处理以及检索大量复杂的机器和设备信息。 这个强大的软件接受来自各种SKF数据采集设备的数据,并有SKF @ptitude Decision Support的接口。

SKF @ptitude 决策支持软件

SKF @ptitude Decision Support可以提高您的团队能力,以保持工厂设备的连续运行。 该软件通过自动识别与资产或工序相关的可能故障,进行系统化可靠性维修决策分析,然后指定相应的行动。

分析和报告软件模块

分析和报告模块(ARM)是一个基于计算机的支持软件,允许自动传输、显示和分析由SKF Microlog分析仪应用模块所产生的数据。
SKF logo