SKF @ptitude 分析家 和 SKF @ptitude 点检仪

一个具有强大诊断和分析能力的综合软件解决方案。

SKF @ptitude 分析家
SKF @ptitude 分析家提供快速、高效、可靠的存储、分析和复杂的资产信息的检索。 它可以扩展您的特定需求,无论是操作员路径巡检、在线和定期状态监测数据收集或深入的振动分析和专家意见。

为 SKF Microlog 点检仪/SKF MARLIN 用户量身定制的软件

SKF @ptitude 点检仪
SKF @ptitude 点检仪是专门针对ODR(点检)使用的SKF @ptitude 分析家软件。 其与 SKF Microlog 分析家/SKF MARLIN 系统相结合,可以使操作员依靠手掌大小的设备,轻松高效地完成路径巡检、收集设备状态、检查和处理数据。

SKF @ptitude 分析家支持应用和附加组件

SKF @ptitude状态监测软件包是一个符合您需求的模块化的软件解决方案。 您可以通过添加或删除功能,对您的系统进行扩展或优化,以满足您对状态监测的需求(图1)。 数据表列出了可用于 SKF @ptitude 分析家和 SKF @ptitude 点检仪可选的支持应用和核心应用附加组件。
SKF logo