监视系统

SKF以十几年的现场经验为后盾,拥有全面的产品范围和现场服务。 SKF通过三种不同类型的监视系统用于机器状态监测,以降低设备的风险: 在线系统、基于变送器的系统和保护系统。

在线系统
  • 监测系统: 自动的、定期数据采集
  • 无线系统: 提高机器的可靠性,降低安装成本并提升工作人员的安全

基于变送器的系统: 
  • MCT: 低成本的连续监测和保护
  • 回路供电变送器: 连续监测机械的健康状态,并将趋势、警报和机器停机的情况直接传送到PLC或DCS。
  • 用于采矿业的系统: 为在各种变化的工况下利用遥控器和/或移动设备进行的操作而开发
  • 状态监测定制产品: 对不在标准供货范围内的产品型号的需要提供帮助

保护系统:
  • 实时监测和保护关键机器(符合API 670标准)

监视系统

SKF logo