SKF 机床观察员 MTx

SKF 机床观察员 MTx
您可以通过 SKF 机床观察员 MTx 将所有的机床传感器连接至单一灵活设备,实现动态监测、观察与记录机床主轴、磨床和其他旋转设备的性能历史的功能。 SKF 机床观察员 MTx 可提供有关所有连接并配置的传感器所在主轴的累积条件水平信息。

SKF 机床观察员 MTx 既可用作独立设备,又可以集成至您的控制系统。 该系统由基于单片机的电子总成组成,电子总成的内存用于实时存储数据。 此电子总成可与至多六种不同类型的传感器连接,诸如振动传感器、速度传感器、温度传感器、湿度传感器、电涡流传感器和油纹传感器。

对参数设定和数据显示而言,可开发一个先进的服务器/客户端软件包,以适配带 DHCP/IP 协议的标准以太网 (LAN) 接口。 您可以使用该软件包有效地管理和运行安装在您的计算机上、网络上甚至是互联网上的多个单元。 可使用多个活动的客户端会话通过 LAN 监测每个连接并配置的传感器。

好处

  • 通过各项参数记录进行智能监测并通过振动进行校准
  • 详尽的主轴历史与工况记录,包括最大量的事故记录
  • 事故可追溯性,包括持续时间、发生日期以及时间标记
  • 支持定期检修,避免修理损坏主轴的最高费用
  • 此设备体积小巧,因而安装简易,布线较少且易于集成
  • 长期存储数据

特点

SKF 机床观察员 MTx
  • 持续监测、记录并观察主轴历史
  • 可自由定义的传感器值中用于警报或紧急停机的两个延迟输出
  • PLC 接口的两个数字输出(紧急停止或警报)
  • 用于设定参数和评估所记录的传感器数据的服务器和客户端软件包
  • 可存储至多 25 个事件以及 28 个附加单元,存储内容由实时时钟支持包含精确的日期与时间标记。
  • 带标准 DHCP/IP 协议的以太网 (LAN) 接口
  • 支持标准局域网/广域网转换器
  • 两盏 LED 灯显示软硬件状态
  • 可通电并支持状态灯产生的附加单元
  • 为所有预设的传感器限制值发出邮件警报
  • 机器状态系统的全服务(培训、咨询、服务合约)
SKF logo