SKF在线电机分析系统——NetEP

SKF在线电机分析系统——NetEP
SKF了解试图降低成本而又最大限度地提高电气设备的可靠性和生产力所面临的困难。 SKF在线电机分析系统——NetEP可在办公室或任何连接网络的地方提供旋转机械的实时数据。 基于现行有效的EXP技术的监控能力,NetEP使数据采集装置连接到计算机上的文件服务器,以获取机器的运行数据,而无需到现场。 它能不断地从多电压总线和电机上收集数据

延长设备使用寿命

NetEP向电机和机械系统不断提供专业维修可用的数据,保持机器最佳运行的同时,避免昂贵的停机成本。 这个数据流提供了宝贵的趋势变化信息,以帮助决定对机械系统进行维修还是更换。 它有助于在导致停机之前,提供定位电机和机械系统故障所需的信息,从而延长旋转设备的使用寿命。 它可以定期采集和分析电机的性能,以最大限度地减少用便携式设备到每台电机和发电机位置进行测试的需要(例如,在MCC或电机的特定位置)。

在线数据采集功能

NetEP将各式机械监测功能和网络框架相结合。 这个固定单元从多达七个不同的电压总线处收集数据,每个NetEP单元最多可接入32台电机。 它可将多个NetEP系统连接到一台服务器,并监视世界各地数以千计的电机。 NetEP每隔10秒获取电能质量,每隔一小时获取时间波形。

连续评估旋转机械

NetEP系统与每个总线上的一个电压测量值,以及安装在各电机上的电流传感器一同运行。 它分析超过120个电气参数,并将其结果与用户定义的极限进行比较,如果超出极限则警告用户。 故障报警通过带网络连接的服务器接收。

该设计说明我们对质量、可靠性和竞争优势的持续承诺。 NetEP提供电机性能退化的数据,以及电机操作过热的影响。 它还能考察工厂电机效率,确定载荷失配,并识别振荡载荷。 其直接显示结果和问题通知,证明其运行效率,从而使用户能够确定所浪费能源的真实成本。
SKF logo