SKF Motor Condition Surveyor

SKF Motor Condition Surveyor软件会自动比较从SKF在线电机分析系统NetEP收集的数据和用户定义的参数。 它向操作员表明受监控机械上的5个状态级别。 该软件利用用户界面中的颜色编码以报警视图显示每个电机的状态。 整个软件都会显示此颜色编码,包括电机树状图,以方便识别电机状态。 树状图还会显示工厂内的电压总线和机器层次的布置。

Surveyor软件的多电机视图可用在一个屏幕上监控电机状态。 标记、光标、框缩放、幻灯片缩放和其他工具大量数据更迅速和简便的导航,以确认报警并对机械进程作出明智的决定。

利用SKF Motor Condition Surveyor看趋势变化

该软件提供超过120个不同的参数数据,并针对38个参数发出报警。 某些参数每隔10秒收集趋势数据,而其他则每隔一小时收集一次。 这种全天候的数据处理方法提供了完整的系统监控,包括翻班。 该软件会显示每一个受监控机械的时间、数据和启动停止次数, 用户很容易就能得到这些数据。 由于全年无休地监测机械,用户将收到一个来自注意、小心和警告标记系统的通知,用于警报受监测设备的状态。 该软件还允许操作员标记并自动分析转子状态。 该软件包括一个含30000个轴承的轴承参考数据库,以帮助识别轴承故障。
SKF logo