SKF 无线机器状态传感器 - CMWA 8800

SKF 无线机器状态传感器
SKF 无线机器状态传感器结合了传感器、数据采集器和无线电功能,外形紧凑,采用电池供电,可同时测量振动和温度数据。 这种独特的系统,已批准用于需要 ATEX Zone 0 认证的危险地区,提供了一个理想的工厂平衡监视器,可向 SKF @ptitude 监控套件软件无线传输静态和动态数据。

SKF 无线机器状态传感器使用无线 HART™ 通信协议,提供一个简单、可靠和安全的方法,将无线安装成本极高的基于状态的维护能够扩展进入到工厂区,为现有的流程控制和信息系统提供数据。 为了克服无线通信障碍,传感器配置为路由节点,允许来自其它传感器的数据进行中继。

更多产品信息
如果您想在产品发布时了解关于 SKF 无线机器状态传感器的更多信息,请点击此处并提交带有您联系详情询价单。 SKF 代表将与您联系,告知您 SKF 无线机器状态传感器的相关信息。

请注意,将使用您默认的电子邮件程序提交表格。 如果您的电子邮件程序不兼容表格,请将您的联系信息直接发送至 Nanette.Irwin@skf.com

SKF无线设备状态传感器概述

SKF logo