保护系统附件

SKF 拥有广泛的附件范围,以完善您的分布式保护系统。 从软件到机器状态变送器和监视器,SKF 拥有实时监测和保护关键机器所需的附件。
SKF Multilog DMx Manager 配置和数据显示软件(CMSW 6200)
SKF Multilog DMx Manager 软件通过一个用户友好界面提供全面的传感器、数据处理和报警配置。 该软件还能实时显示 SKF Multilog DMx 模块监测器通道的标量值、时间波形、FFT 和轨迹数据。 为了更全面的状态监测和分析需求,可以将接口连接到 SKF@ ptitude 状态监测软件包。
CMSS 690 绝对轴振动(ASV)接口
CMSS 690 ASv(图 1)接口是一个配套的接口装置,为不带绝对轴振动测量功能的振动监测系统提供此功能。 它增强了提供绝对轴振动测量的振动监测系统,但无法访问外部数据采集设备的原始传感器信号。 CMSS 690 是一个接口;它不提供任何保护或状态监测功能。
CMSS 500 系列设备状态变送器(MCT)
CMSS 500 系列 MCT(图 2)将输入信号转换成一个与测量总值成正比的 4-20 毫安的输出,并可以直接输出到现有的工艺控制系统(PLC 或 DCS)。 将变送器与现有的可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)结合,即产生一个高密度、低成本的振动监测系统。

特点:
  • 用于持续状态监测的低成本系统
  • 紧凑的“G”和“T”形 DIN 导轨安装
  • 两个缓冲加速度输出
  • 4-20 毫安直流输出信号
  • 由于表面贴装技术(SMT),因此体积小
CMCP 500 系列监视器
CMCP 500 系列监视器(图 3)兼容振动和温度输入;它们提供一个与测量总值成正比的 4-20 毫安的输出。 各元件为相关的传感器提供电源、处理信号,以确定整体振幅,并输出与用户指定范围成正比的 4-20 毫安的直流电流,如 0-10 mils 或 0-0.5 in/sec。

特点:
  • 报警、危险和确定报警和继电器
  • 报警倍增
  • 远程复位
用于设备保护的传感器
  • 接近式传感器 - 电涡流传感器系统
  • 工业振动传感器
  • 高温加速度传感器和速度传感器
SKF logo