SKF Multilog 在线系统 DMx

SKF Multilog 在线系统 - DMx
SKF Multilog DMx 提供了一个四通道振动监测解决方案,从传感器到动态数据处理,符合防爆环境的要求。

SKF Multilog DMx系统在同一模块中集成了两种不同的振动监测功能。 机器的保护和状态监测。

这种基于现场总线的产品引入了诸多振动检测领域的创新尝试,且与基于机架的传统监测系统相比,其设计可以极大地节省安装和调试费用。
SKF logo