保护系统

依靠在生产和服务于关键机械的性能监测、分析和诊断仪器上超过35年的经验,SKF通过将先进的状态监测与保护系统引入全厂范围的控制平台,从而提供总集成式系统。

这种集成可避免成本高昂的意外停工,并降低运行和维护成本。 最终结果不仅提高赢利能力,而且营造出更好和更安全的环境。

SKF新闻

点击这里阅读2009年11月由Hydrocarbon Processing®(碳氢化合物工艺)杂志上发表的“在防爆区域安装设备保护系统”。

SKF logo