状态监测客户化定制产品

定制产品

如果您要求非标配产品,我们也许能够帮助您。 SKF定制产品能够设计、制造或快速提供原型产品,为终端用户和OEM厂商提供解决方案。 我们的定制产品工程师将与您一起准备一个简单的规范或用户要求的文件。 我们的设计将满足这些规范或要求。

定制产品的示例包括低通道监视器、特殊显示器、用于永久安装的传感器的定制开关盒、变送器或其他设备的箱体、轴跳动测量系统和各类特种电缆。

SKF提供各式定制产品:
  • 加速度传感器安装附件和工具
  • 现场和演示套件
  • 电涡流(接近式)传感器安装硬件
  • 仪器和延长电缆
  • 振动、温度、工艺流程和速度传感器
  • 转速计
  • 定制面板、Wonderware软件集成和汽机监控系统
  • 以及其他……
状态监测和定制产品(CMCP)附件
状态监测和定制产品(CMCP)
CMCP型录包含了详细的产品规格和CMCP产品应用图。 在此型录中,您会找到:

  • 电涡流传感器附件
  • 安装硬件
  • 仪器、延长电缆和适配器
  • 现场和演示套件
  • 振动和温度传感器
  • 转速计/速度传感器/工艺流程
  • 控制柜和控制面板
  • CMCP产品应用图

CMCP 500系列特殊单通道变送器/监视器
CMCP 500系列监视器
任一CMCP 500低成本监测系统都可以配备标准设备状态变送器(MCT)和/或特殊CMCP变送器/监视器。 CMCP 500系列特殊变送器/监视器和低成本监测系统可以在型录中找到,包括:

  • 位移变送器/监视器
  • 差胀变送器/监视器
  • 机体膨胀变送器/监视器
  • 阀位变送器/监视器
  • 隔离RTD温度变送器/监视器
  • 隔离热电偶温度变送器/监视器
  • 速度变送器
  • 工艺变化变送器/监视器
  • 偏心变送器/监视器
  • 附件模块
  • 监测系统/系统箱体
  • 总成和显示器
  • 完整的监测系统
  • 软件
  • 涡轮机监控仪表

控制柜和控制面板
定制CMCP机柜
SKF已经拥有超过100个集成式定制面板和外壳,以供客户用于机架式监视器、监视器接口模块(MIM)、在线监测系统(LMU)、涡轮调速器和压缩机控制装置等产品。

如果客户要求,产品可以与Rittal和Hoffman面板或其他产品集成。 其他客户要求包括预接线端子、配电、标记、接地棒、烟雾探测器、温度探测器和其他项目。 提供AutoCAD和Intergraph格式的完整设计和绘图包。 我们还提供根据客户要求提供工厂验收测试(FAT)和客户检查。

更多信息请致电客户服务+1-858-496-3400(美国境内)或1-800-626-4266(美国境外),或发送电子邮件至csg-usa@skf.com

SKF logo