基于变送器的系统

SKF提供以变送器为基础的系统,用以提供低成本的连续监测和保护。 这种系统包括机器状态变送器(MCT)、回路供电振动变送器、采矿专用系统以及定制类型。

最大限度地提高机器使用率

MCT通过提供有关轴承性能的关键信息,以最大限度地达到机器的潜在使用率,从而提高基本生产设备的附加值。 回路供电振动变送器可以连续监测机械健康状态,并将趋势变化、警报和机器停机情况直接传送到PLC或DCS。

应对恶劣环境

SKF还开发了一种特殊的产品,用于采矿、矿物加工和/或水泥业中的恶劣环境。 这些用于采矿/矿物业的系统使用了最新的振动和温度测量技术,来监控设备并检测故障。

定制产品

SKF也可以帮助设计和制造定制产品,如低通道数监视器、专用显示器、定制开关盒、变送器或其他设备的外壳等。

基于变送器的系统

SKF logo