机器状态监测变送器(MCT)

最大限度地提高机器利用率

机器状态监测变送器
机器状态监测变送器(MCT)通过提供有关轴承性能的关键信息,有助于最大限度地达到设备的潜在利用率,从而提高生产设备的使用率。

极具成本效益,使用MCT意味着潜在问题恶化之前便发现它们,因而可以预测维护和维修计划,并且可以继续按计划安排生产。

低成本的连续监测

您可以将每个独立的监测设备永久地安装到机器上,以针对泵、风机、电机和其他通用机器的特定机械、齿轮、轴承性能参数提供低成本的连续监测。

MCT有不同模块可选,包括速度、包络加速度、振动加速度、位移、位置和温度。

CMSS 530系列MCT - 速度变送器/监视器
CMSS 530系列MCT
CMSS 530系列是4-20毫安的速度变送器。 它们将部分宽带输入信号转换至与速度信号的RMS或峰值(TruePeak)的速度信号成比的信号,并可以直接与工艺控制系统配合。 MCT提供对设备状态的洞察力。
CMSS 590系列MCT - 包络加速度变送器/监视器
CMSS 590系列MCT
CMSS 590系列是4-20毫安的包络加速度变送器。 与低阻抗加速度传感器结合使用,它们可以处理动态振动加速度输入信号,以区分由轴承或齿轮的问题所引起的重复性影响。
CMSS 525系列MCT - 振动加速度变送器/监视器
CMSS 525系列MCT
CMSS 525系列是振动加速度变送器/监视器。 它们可以兼容压电、电压输出加速度计输入,并提供一个与整机测量成正比的4-20毫安的输出。 各模块为相关的传感器提供电源、处理振动信号,以确定整体振幅,并输出与用户指定范围成正比的4-20毫安的直流电流,如RMS峰值检测的0-10 g’s。 将变送器与现有的PLC或DCS系统结合,即产生一个高密度、低成本的振动监测系统。 指定警报功能后,变送器模块起了一个完整的单通道监测器功能,包括预警和危险警报,并提供继电器信号输出。
CMSS 540系列MCT - 位移变送器/监视器
CMSS 540系列MCT
CMSS 540系列是位移变送器/监视器。 它们与接近式(涡流)探头输入兼容,并提供一个与整机测量成正比的4-20毫安的输出。 变送器模块为相关的传感器提供电源、处理振动信号,以确定整体振幅,并输出与用户指定范围成正比的4-20毫安的直流电流,如峰值检测的10 mils。 将变送器与现有的PLC或DCS系统结合,即产生一个高密度、低成本的振动监测系统。 指定警报功能后,变送器模块起了一个完整的单通道监测器功能,包括预警和危险警报,并提供继电器信号输出。
CMSS 545系列MCT - 位置变送器/监视器
CMSS 545系列MCT
CMSS 545系列是位置变送器/监视器。 它们与接近式(涡流)探头输入兼容,并提供一个与整机测量成正比的4-20毫安的输出。 将变送器与现有的PLC或DCS系统结合,即产生一个高密度、低成本的振动监测系统。 指定警报功能后,变送器模块起了一个完整的单通道监测器功能,包括预警和危险警报,并提供继电器信号输出。
CMSS 570系列MCT - 温度变送器/监视器
CMSS 570系列MCT
CMSS 570系列是固态温度变送器/监视器。 您可以将它们与提供10 mV/deg K输出的固态温度传感器或振动/温度集成传感器一起使用。 处理输入信号以提供华氏度或摄氏度的温度。该输出是与此温度成正比的标准4-20毫安的电流,并在指定的0到250°F范围内。 4-20毫安的输出适用于直接连接到可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)。
SKF logo