用于采矿行业的监测系统

提高采矿、矿物加工和水泥业的可靠性

SKF已经开发了一种特殊的产品,即用以应对采矿、矿物加工和/或水泥业中的恶劣环境的产品。 使用最新的振动和温度测量技术监控设备,系统会检测到以下故障:
  • 零部件松动
  • 不平衡
  • 轴承损害
  • 润滑不足
  • 高温

作为独立或集成设备使用

将预先设计和易于安装的SKF Copperhead系统作为一个独立的设备或将其整合至工厂自动化系统中使用。

移动设备在线状态监测系统

用于移动设备的SKF Copperhead在线监测系统是一个坚固、紧凑、机载的在线系统,以监测车辆机械系统在工作时的振动、温度、速度以及载荷。

全球分析能力

该用于移动设备的系统传递关键数据,并借助网络链接通过SKF全球网点对数据进行分析或由您的经过培训的员工进行。
SKF Copperhead 故障监测系统
SKF Copperhead套件(图1)是一个低通道故障监测系统,由SKF Copperhead变送器组件(CMPT CTU)、报警和显示模块(CMPT DCL)和SKF Copperhead传感器组成。

该系统被设计为能够用于采矿、矿物加工和水泥业的恶劣环境。 该系统具有独特的能力,以监测正常和低速设备。
CMPT CTU系统
有了CMPT CTU在线监测系统,您可以将多达64个分布式CMPT CTU组件连接至一个操作终端(CMPT HMI),并全天候分析振动和温度的整体水平。

您可以为每个项目或客户自定义终端的工艺视图和报警信息。 将添加输出继电器作为一个选项或将CMPT HMI连接至PLC进行数据交换。 报警事件可以通过OPC接口、短信或电子邮件通信。
SKF Copperhead变送器单元 - CMPT CTU
SKF CMPT CTU(图2)是一个数字式振动和温度变送器,用以作为机械故障监测系统的一部分。 SKF CMPT CTU可以完成三种类型的振动信号处理分析: 加速度包络(gE)、加速度(g)或速度(mm/s或inch/s)。 SKF CMPT能够处理来自SKF CMPT传感器或其他工业加速度计的振动信号。
SKF报警和显示模块 - CMPT DCL
SKF CMPT DCL(图3)是一个数字式报警和显示模块。 它被用作机械故障探测系统的一部分,以监测来自SKF CMPT CTU振动变送器、各种热电偶和电阻温度探测器(RTD)的模拟信号。 这是一个单通道模块,带数字显示和报警功能,以及LED事件灯和继电器触点。
带集成电缆的加速度传感器
CMPT 2310和CMPT 2310T(图5)侧面输出、集成电缆的加速度传感器是压电加速度传感器,尤其适用于在恶劣的工业环境中监测机械使用,如破碎机、振动筛、输送机、碾磨机等。

CMPT 2323和CMPT 2323T(图6)侧面输出、集成电缆的加速度传感器是压电加速度传感器,尤其适用于在恶劣的工业环境中监测低速机械(n <40转/分)的使用,如水平磨机耳轴、立式磨机滚柱、辊式破碎机、压辊等。 这个传感器比CMPT 2310具有更高的敏感度和低频率测量能力。
SKF logo